INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Pressione molla | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d -0.02 -0.04 | L | d1 | d2 | d3 | D | l | l1 min | l2 | l3 | l4 | s | Precarico [N~] | Carico max. [N~] | g |
|---|
| GN.41031 | GN 817-4-4-B-NI | 4 | 19 | M8x1 | - | - | 16 | 16 | 4 | 5 | - | - | 10 | 4.5 | 12 | 11 |
| GN.41032 | GN 817-4-6-B-NI | 4 | 19 | M8x1 | - | - | 16 | 16 | 6 | 5 | - | - | 10 | 4 | 12.5 | 11 |
| GN.41033 | GN 817-5-5-B-NI | 5 | 22 | M10x1 | - | - | 19 | 18 | 5 | 6 | - | - | 12 | 5 | 15 | 19 |
| GN.41034 | GN 817-5-8-B-NI | 5 | 22 | M10x1 | - | - | 19 | 18 | 8 | 6 | - | - | 12 | 5 | 18 | 19 |
| GN.41035 | GN 817-6-6-B-NI | 6 | 26 | M12x1.5 | - | - | 23 | 22 | 6 | 6 | - | - | 14 | 6.5 | 19 | 32 |
| GN.41036 | GN 817-6-9-B-NI | 6 | 26 | M12x1.5 | - | - | 23 | 22 | 9 | 6 | - | - | 14 | 6 | 25 | 32 |
| GN.41037 | GN 817-8-8-B-NI | 8 | 32 | M16x1.5 | - | - | 28 | 26 | 8 | 8 | - | - | 17 | 8.5 | 26 | 68 |
| GN.41038 | GN 817-8-12-B-NI | 8 | 32 | M16x1.5 | - | - | 28 | 26 | 12 | 8 | - | - | 17 | 8.5 | 28 | 67 |
| GN.41039 | GN 817-10-12-B-NI | 10 | 32 | M16x1.5 | - | - | 28 | 26 | 12 | 8 | - | - | 17 | 9.5 | 38 | 69 |
| GN.41040 | GN 817-12-15-B-NI | 12 | 34 | M20x1.5 | - | - | 28 | 33 | 15 | 10 | - | - | 22 | 11.5 | 40 | 117 |
| GN.41131 | GN 817-4-4-BK-NI | 4 | 19 | M8x1 | - | - | 16 | 16 | 4 | 5 | - | - | 10 | 4.5 | 12 | 12 |
| GN.41132 | GN 817-4-6-BK-NI | 4 | 19 | M8x1 | - | - | 16 | 16 | 6 | 5 | - | - | 10 | 4 | 12.5 | 12 |
| GN.41133 | GN 817-5-5-BK-NI | 5 | 22 | M10x1 | - | - | 19 | 18 | 5 | 6 | - | - | 12 | 5 | 15 | 20 |
| GN.41134 | GN 817-5-8-BK-NI | 5 | 22 | M10x1 | - | - | 19 | 18 | 8 | 6 | - | - | 12 | 5 | 18 | 20 |
| GN.41135 | GN 817-6-6-BK-NI | 6 | 26 | M12x1.5 | - | - | 23 | 22 | 6 | 6 | - | - | 14 | 6.5 | 19 | 33 |
| GN.41136 | GN 817-6-9-BK-NI | 6 | 26 | M12x1.5 | - | - | 23 | 22 | 9 | 6 | - | - | 14 | 6 | 25 | 33 |
| GN.41137 | GN 817-8-8-BK-NI | 8 | 32 | M16x1.5 | - | - | 28 | 26 | 8 | 8 | - | - | 17 | 8.5 | 26 | 69 |
| GN.41138 | GN 817-8-12-BK-NI | 8 | 32 | M16x1.5 | - | - | 28 | 26 | 12 | 8 | - | - | 17 | 8.5 | 28 | 69 |
| GN.41139 | GN 817-10-12-BK-NI | 10 | 32 | M16x1.5 | - | - | 28 | 26 | 12 | 8 | - | - | 17 | 9.5 | 38 | 71 |
| GN.41140 | GN 817-12-15-BK-NI | 12 | 34 | M20x1.5 | - | - | 28 | 33 | 15 | 10 | - | - | 22 | 11.5 | 40 | 151 |
| GN.41051 | GN 817-4-4-G-NI | 4 | - | M8x1 | M3 | 7 | - | 16 | 4 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4.5 | 12 | 10 |
| GN.41052 | GN 817-4-6-G-NI | 4 | - | M8x1 | M3 | 7 | - | 16 | 6 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4 | 12.5 | 10 |
| GN.41053 | GN 817-5-5-G-NI | 5 | - | M10x1 | M4 | 8 | - | 18 | 5 | 6 | 5.5 | 3 | 12 | 5 | 15 | 17 |
| GN.41054 | GN 817-5-8-G-NI | 5 | - | M10x1 | M4 | 8 | - | 18 | 8 | 6 | 5.5 | 3 | 12 | 5 | 18 | 17 |
| GN.41055 | GN 817-6-6-G-NI | 6 | - | M12x1.5 | M5 | 9 | - | 22 | 6 | 6 | 7 | 3.5 | 14 | 6.5 | 19 | 29 |
| GN.41056 | GN 817-6-9-G-NI | 6 | - | M12x1.5 | M5 | 9 | - | 22 | 9 | 6 | 7 | 3.5 | 14 | 6 | 25 | 29 |
| GN.41057 | GN 817-8-8-G-NI | 8 | - | M16x1.5 | M6 | 10 | - | 26 | 8 | 8 | 8.5 | 4 | 17 | 8.5 | 26 | 61 |
| GN.41058 | GN 817-8-12-G-NI | 8 | - | M16x1.5 | M6 | 10 | - | 26 | 12 | 8 | 8.5 | 4 | 17 | 8.5 | 28 | 60 |
| GN.41059 | GN 817-10-12-G-NI | 10 | - | M16x1.5 | M6 | 10 | - | 26 | 12 | 8 | 8.5 | 4 | 17 | 9.5 | 38 | 62 |
| GN.41060 | GN 817-12-15-G-NI | 12 | - | M20x1.5 | M6 | 12 | - | 33 | 15 | 10 | 8.5 | 4 | 22 | 11.5 | 40 | 111 |
| GN.41151 | GN 817-4-4-GK-NI | 4 | - | M8x1 | M3 | 7 | - | 16 | 4 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4.5 | 12 | 11 |
| GN.41152 | GN 817-4-6-GK-NI | 4 | - | M8x1 | M3 | 7 | - | 16 | 6 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4 | 12.5 | 11 |
| GN.41153 | GN 817-5-5-GK-NI | 5 | - | M10x1 | M4 | 8 | - | 18 | 5 | 6 | 5.5 | 3 | 12 | 5 | 15 | 18 |
| GN.41154 | GN 817-5-8-GK-NI | 5 | - | M10x1 | M4 | 8 | - | 18 | 8 | 6 | 5.5 | 3 | 12 | 5 | 18 | 18 |
| GN.41155 | GN 817-6-6-GK-NI | 6 | - | M12x1.5 | M5 | 9 | - | 22 | 6 | 6 | 7 | 3.5 | 14 | 6.5 | 19 | 30 |
| GN.41156 | GN 817-6-9-GK-NI | 6 | - | M12x1.5 | M5 | 9 | - | 22 | 9 | 6 | 7 | 3.5 | 14 | 6 | 25 | 30 |
| GN.41157 | GN 817-8-8-GK-NI | 8 | - | M16x1.5 | M6 | 10 | - | 26 | 8 | 8 | 8.5 | 4 | 17 | 8.5 | 26 | 62 |
| GN.41158 | GN 817-8-12-GK-NI | 8 | - | M16x1.5 | M6 | 10 | - | 26 | 12 | 8 | 8.5 | 4 | 17 | 8.5 | 28 | 62 |
| GN.41159 | GN 817-10-12-GK-NI | 10 | - | M16x1.5 | M6 | 10 | - | 26 | 12 | 8 | 8.5 | 4 | 17 | 9.5 | 38 | 64 |
| GN.41160 | GN 817-12-15-GK-NI | 12 | - | M20x1.5 | M6 | 12 | - | 33 | 15 | 10 | 8.5 | 4 | 22 | 11.5 | 40 | 135 |
Corpo filettato
Acciao INOX AISI 303.
Puntale
Acciaio INOX AISI 303 nichelato.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.
Controdado
Acciaio INOX.
Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Resistente a solventi, oli, grassi e altri agenti chimici.
Esecuzioni standard
- GN 817-B-NI: con manopola, senza controdado.
- GN 817-BK-NI: con manopola, con controdado.
- GN 817-G-NI: senza manopola, senza controdado.
- GN 817-GK-NI: senza manopola, con controdado.
GN 817-G-NI e GN 817-GK-NI sono privi di manopola ma presentano l'estremità terminale filettata per il montaggio di una qualsiasi manopola o per il collegamento con un qualsiasi altro organo di macchina.
Caratteristiche e applicazioni
I pistoncini a molla GN 817-NI forniscono, fra le caratteristiche principali, la possibilità di avere due corse (l1) diverse per ogni diamentro (d) di puntale, manopole con ingombri esterni contenuti, meccanismi di posizione retratta (
GN 817-C-NI) interni alla manopola.