GN 817-C
Pistoncini di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta
GN 817-C - Pistoncini di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta
RoHS status
GN 817-C - Pistoncini di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa-GantergriffDimensioni principaliPressione mollaPeso
CodiceDescrizioned -0.02 -0.04Ld1Dll1 minl2sPrecarico [N~]Carico max. [N~]g
GN.41011GN 817-4-4-C419M8x1161645104.51211
GN.41012GN 817-4-6-C419M8x116166510412.511
GN.41013GN 817-5-5-C522M10x11918561251519
GN.41014GN 817-5-8-C522M10x11918861251819
GN.41015GN 817-6-6-C626M12x1.5232266146.51932
GN.41016GN 817-6-9-C626M12x1.52322961462532
GN.41017GN 817-8-8-C832M16x1.5282688178.52668
GN.41018GN 817-8-12-C832M16x1.52826128178.52867
GN.41019GN 817-10-12-C1032M16x1.52826128179.53869
GN.41020GN 817-12-15-C1234M20x1.5283315102211.540117
GN.41111GN 817-4-4-CK419M8x1161645104.51212
GN.41112GN 817-4-6-CK419M8x116166510412.512
GN.41113GN 817-5-5-CK522M10x11918561251520
GN.41114GN 817-5-8-CK522M10x11918861251820
GN.41115GN 817-6-6-CK626M12x1.5232266146.51933
GN.41116GN 817-6-9-CK626M12x1.52322961462533
GN.41117GN 817-8-8-CK832M16x1.5282688178.52669
GN.41118GN 817-8-12-CK832M16x1.52826128178.52869
GN.41119GN 817-10-12-CK1032M16x1.52826128179.53869
GN.41120GN 817-12-15-CK1234M20x1.5283315102211.540117
Corpo filettato
Acciao brunito.

Puntale
Acciaio brunito con estremità temprata.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Controdado
Acciaio brunito.

Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Resistente a solventi, oli, grassi e altri agenti chimici.

Esecuzioni standard
- GN 817-C: con manopola, senza controdado.
- GN 817-CK: con manopola, con controdado.

Caratteristiche e applicazioni
I pistoncini a molla GN 817-C forniscono, fra le caratteristiche principali, la possibilità di avere due corse (l1) diverse per ogni diamentro (d) di puntale, manopole con ingombri esterni contenuti, meccanismi di posizione retratta interni alla manopola.

Pistoncini di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD