RE.FF
Ruote in poliuretano iniettato
RE.FF - Ruote in poliuretano iniettato
RoHS status
RE.FF - Ruote in poliuretano iniettato
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa StandardsDimensioni principaliCarico statico *ScorrevolezzaPortata dinamicaPeso
CodiceDescrizioneDdl3l4HBLsb1l1b2l2b3Rd1d2[N][N][N]g
451001RE.FF-080-RBL80123039------------220012001200110
451006RE.FF-100-RBL100123044------------300017001700150
451011RE.FF-125-RBL125153544------------350023002300250
451016RE.FF-150-RBL150204559------------500028003500470
451151RE.FF-080-PBL801230-10710085975458060-----12001200380
451156RE.FF-100-PBL1001230-12810085975458060-----17001700430
451161RE.FF-125-PBL1251535-15610085975458060-----23002200660
451166RE.FF-150-PBL1502045-194140114111057310585-----280030001460
451051RE.FF-080-SBL801230-1071008597545806039----12001200620
451056RE.FF-100-SBL1001230-1281008597545806035----17001700740
451061RE.FF-125-SBL 1251535-1561008597545806037----23002200910
451066RE.FF-150-SBL 1502045-19414011011105731058756----280030001830
451101RE.FF-080-SBF 801230-1071008597545806039120---12001200810
451106RE.FF-100-SBF 1001230-1281008597545806035120---17001700890
451111RE.FF-125-SBF 1251535-1561008597545806037120---230022001050
451116RE.FF-150-SBF 1502045-19414011011105731058756156---280030002110
451171RE.FF-80-FBL801230-107-------39-7312-12001200550
451173RE.FF-100-FBL1001230-128-------35-7312-17001700670
451176RE.FF-125-FBL1251535-156-------37-7312-23002200850
451179RE.FF-150-FBL1502045-188-------56-10220-280030001690
451181RE.FF-80-FBF801230-107-------391207312-12001200730
451183RE.FF-100-FBF1001230-128-------351207312-17001700880
451186RE.FF-125-FBF1251535-156-------371207312-230022001000
451189RE.FF-150-FBF1502045-188-------5615610220-280030001980
* Il valore di carico statico è caratteristico della sola ruota in assenza di moto
Elesa StandardsDimensioni principaliScorrevolezzaPortata dinamicaPeso
CodiceDescrizioneDdl3HBLsb1l1b2l2b3Rd1d2[N][N]g
451301RE.FF-080-PBL-SST80123010710085975458060----12001200350
451306RE.FF-100-PBL-SST100123012810085975458060----17001700400
451311RE.FF-125-PBL-SST125153515610085975458060----23002200640
451201RE.FF-080-SBL-SST8012301071008597545806039---12001200610
451206RE.FF-100-SBL-SST10012301281008597545806035---17001700650
451211RE.FF-125-SBL-SST12515351561008597545806037---23002200810
451251RE.FF-080-SBF-SST8012301071008597545806039120--12001200780
451256RE.FF-100-SBF-SST10012301281008597545806035120--17001700830
451261RE.FF-125-SBF-SST12515351561008597545806037120--23002200950
451351RE.FF-080-FBL-SST801230107-------39-731212001200550
451353RE.FF-100-FBL-SST1001230128-------35-731217001700670
451356RE.FF-125-FBL-SST1251535156-------37-731223002200850
451361RE.FF-080-FBF-SST801230107-------39120731212001200550
451363RE.FF-100-FBF-SST1001230128-------35120731217001700770
451366RE.FF-125-FBF-SST1251535156-------37120731223002200860
Rivestimento
Poliuretano iniettato, durezza 55 Shore D.

Corpo centrale ruota
Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a solventi, oli grassi ed altri agenti chimici.

Mozzo
Ricavato direttamente nel corpo centrale ruota.

Assale
Tubetto calibrato di precisione. Il tubetto ha funzione di distanziale, viene serrato al supporto con vite e dado ad un valore di coppia predeterminato.
Il mozzo ruota liberamente sul tubetto.

Esecuzioni standard
- RBL: solo ruota.
- PBL: ruota con supporto a piastra fissa in acciaio zincato, senza freno.
- SBL: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio zincato, senza freno.
- SBF: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio zincato, con freno.
- FBL: ruota con supporto a piastra girevole e foro passante centrale in acciaio zincato, senza freno.
- FBF: ruota con supporto a piastra girevole e foro passante centrale in acciaio zincato, con freno.
- PBL-SST: ruota con supporto a piastra fissa in acciaio INOX, senza freno.
- SBL-SST: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio INOX, senza freno.
- SBF-SST: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio INOX, con freno in acciaio INOX.
- FBL-SST: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio INOX e foro passante centrale, senza freno.
- FBF-SST: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio INOX e foro passante centrale, con freno in acciaio INOX.

Supporto a piastra fissa
Lamiera di acciaio zincato o in acciaio INOX (versione SST), il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 4000N. La portata del solo supporto è maggiore rispetto alla portata dinamica del complessivo ruota più supporto (vedi tabella), ciò costituisce un ulteriore fattore di sicurezza.

Supporto a piastra girevole
Lamiera di acciaio zincato o in acciaio INOX (versione SST), il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 4000N. La portata del solo supporto è maggiore rispetto alla portata dinamica del complessivo ruota più supporto (vedi tabella), ciò costituisce un ulteriore fattore di sicurezza.
La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità e giochi molto ridotti (vedi fig.1).
Non richiede manutenzione. E’ costituito da:
1) piastra di supporto: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
2) forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
3) anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
4) perno centrale: integrale con la piastra ribordato a freddo;
5) organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso;
6) anello parapolvere: tecnopolimero grigio scuro RAL 7015.

Freno ad azionamento anteriore
Freno totale che blocca la rotazione sia della ruota sia del supporto.
Le dimensioni ottimizzate ed il pedale a scomparsa garantiscono il minimo ingombro e la massima facilita' di azionamento.
Per ottimizzare il bloccaggio della ruota in entrambi i sensi di rotazione la molla dispone di un doppio dente di frenatura. Molla in acciaio al carbonio temprato, o in acciaio INOX (versione SST).

Applicazioni
Ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, buona resistenza all'usura e alla lacerazione.

Condizioni ambientali
Idonea all'impiego in ambienti con presenza di agenti atmosferici, alcoli e glicoli, acidi deboli organici e minerali, acqua e vapore saturo.

Scorrevolezza - forza / carico applicato
Il grafico esprime la forza che occorre applicare a una ruota per mantenerla in movimento alla velocità costante di 4 km/h, in funzione del carico applicato.
Il punto di intersezione con il valore di 50N è il carico massimo trasportabile con un carrello a 4 ruote azionato manualmente; infatti 200N = 50N x 4 ruote è la forza massima sopportabile dall’operatore secondo le norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.

Movimentazione meccanica con trattori
Nel caso di movimentazione meccanica a traino vedi dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.

Temperatura
Qualora ci si trovi ad operare a temperature diverse rispetto al campo di normale utilizzo si vedano i dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.

Ruote in poliuretano iniettato
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD