Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Forza di tiro | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | R | l1 | D | d | h | x | h1 max | h2 | d1 | d3 | d4 | l | F [N] max | g |
|---|
| 33562 | LAC.80 B-M8 | 79 | 20 | 20 | M8 | 21 | 1 | 25.5 | 7 | 8.1 | 11 | - | - | 7000 | 32 |
| 33582 | LAC.80 p-M8x25 | 79 | 20 | 20 | M8 | 21 | 1 | - | - | 8.1 | 11 | M8 | 25 | 7000 | 46 |
| 33586 | LAC.80 p-M8x50 | 79 | 20 | 20 | M8 | 21 | 1 | - | - | 8.1 | 11 | M8 | 50 | 7000 | 55 |
| 33567 | LAC.80 SST-M8 | 79 | 20 | 20 | M8 | 21 | 1 | 25.5 | 7 | 8.1 | 11 | - | - | 7000 | 32 |
Corpo leva a camma
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Perno leva
Acciaio zincato lucido o INOX AISI 303, attacco con foro o prigioniero filettato.
Elemento di collegamento e ritegno tra leva e la base di scorrimento della camma
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.
Base scorrimento della camma
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) colore nero.
Esecuzioni standard
- LAC-B: posizionamento senza ghiera di regolazione, perno leva con foro filettato in acciaio zincato lucido.
- LAC-SST: posizionamento senza ghiera di regolazione, perno leva con foro filettato in acciaio INOX AISI 303.
- LAC-p: posizionamento senza ghiera di regolazione, perno leva con prigioniero filettato in acciaio zincato, estremità terminale smussata UNI 947: ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Caratteristiche ed applicazioni
La leva a camma è un dispositivo che permette un rapido ed accurato serraggio.
Avvertenze per il montaggio
LAC-B, LAC-SST con foro di attacco filettato. La vite sulla quale deve essere montata la leva a camma deve sporgere dalla superficie di montaggio di una lunghezza massima h1 max dalla battuta come riportato in tabella e in fig.1. Per avvertire l'utilizzatore del raggiungimento della quota h1 max, la vite trova una battuta ricavata nell'elemento di collegamento.
Istruzioni per il serraggio e la regolazione
Sollevare e ruotare la leva in senso orario fino all'arresto quindi, per completare il serraggio, abbassare la leva il cui fulcro è una camma eccentrica che ruotando agisce sulla base.