INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Corsa | Forza di ritegno | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | a | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | l1 | m1 | m2 | m3 | r | s | w | FH [N] | g |
|---|
| GG.AS580 | MTP.1400-T2X | 21 | 68 | 64 | 48 | M10 | 8.5 | 14 | 52 | 34 | 220 | 45 | 45 | 28 | 93-105 | 7 | 63 | 14000 | 1110 |
| GG.AS585 | MTP.2800-T2X | 27 | 85 | 80 | 60 | M12 | 10.5 | 16 | 65 | 42 | 273 | 57 | 57 | 35 | 113-123 | 9 | 78 | 30000 | 2070 |
Materiale
Acciaio INOX AISI 304.
Perno
Acciaio INOX AISI 303.
Tirante doppio
Acciaio INOX AISI 303.
Perno oscillante e dadi
Acciaio INOX AISI 303.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Gli attrezzi di serraggio MTP. assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio; risultano essere particolarmente adatti per impieghi dove è necessario applicare una elevata forza resistente grazie alla elevata resistenza meccanica dei materiali.
La posizione del tirante doppio può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.