INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Filettatura | N. denti | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | d1 | d2 | l1 | l2 | d | l | z | g |
|---|
| 169771 | VCTS-Z-40-SST-p-M6x20 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M6 | 20 | 24 | 40 |
| 169772 | VCTS-Z-40-SST-p-M6x25 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M6 | 25 | 24 | 42 |
| 169773 | VCTS-Z-40-SST-p-M6x32 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M6 | 32 | 24 | 45 |
| 169774 | VCTS-Z-40-SST-p-M6x40 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M6 | 40 | 24 | 50 |
| 169781 | VCTS-Z-40-SST-p-M8x20 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M8 | 20 | 24 | 42 |
| 169782 | VCTS-Z-40-SST-p-M8x25 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M8 | 25 | 24 | 44 |
| 169783 | VCTS-Z-40-SST-p-M8x32 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M8 | 32 | 24 | 47 |
| 169784 | VCTS-Z-40-SST-p-M8x40 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M8 | 40 | 24 | 52 |
| 169792 | VCTS-Z-50-SST-p-M8x25 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M8 | 25 | 26 | 58 |
| 169793 | VCTS-Z-50-SST-p-M8x32 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M8 | 32 | 26 | 62 |
| 169794 | VCTS-Z-50-SST-p-M8x40 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M8 | 40 | 26 | 68 |
| 169795 | VCTS-Z-50-SST-p-M8x50 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M8 | 50 | 26 | 74 |
| 169802 | VCTS-Z-50-SST-p-M10x25 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M10 | 25 | 26 | 60 |
| 169803 | VCTS-Z-50-SST-p-M10x32 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M10 | 32 | 26 | 64 |
| 169804 | VCTS-Z-50-SST-p-M10x40 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M10 | 40 | 26 | 70 |
| 169805 | VCTS-Z-50-SST-p-M10x50 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M10 | 50 | 26 | 76 |
Volantino
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici. Inserto dentato in lega di zinco incorporato per l'accoppiamento con l'elemento di serraggio in metallo.
Colore
Nero, finitura mat.
Calottina di chiusura centrale
Calottina in tecnopolimero, colore nero. Su richiesta e per quantitativi sufficienti, può essere fornita in giallo RAL 1021 (sicurezza) o altri colori, con simboli grafici, marchi o diciture personalizzate.
Esecuzione standard
Elemento di serraggio con perno filettato e vite di ritegno in acciaio INOX AISI 303.
Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 302.
L'elemento di serraggio ha un innesto dentato per l'accoppiamento con l'inserto in lega di zinco incorporato nel volantino.
Caratteristiche e applicazioni
Particolarmente indicata quando vi è la necessità che il volantino sia normalmente nella posizione di folle e quindi per evitare che accidentalmente possa essere compromesso il corretto serraggio.
Istruzioni
Esercitare una pressione sul volantino per innestare la dentatura e potere quindi operare. Al cessare della pressione, la dentatura si disinserisce automanticamente riportando il volantino in posizione di folle.