GN 717-C-NI
Pistoncini di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta
GN 717-C-NI - Pistoncini di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta
RoHS status
GN 717-C-NI - Pistoncini di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa-GantergriffDimensioni principaliPressione mollaPeso
CodiceDescrizioned h9d1DLll1 min.l2l3 min.sPrecarico [N~]Carico max. [N~]g
GN.37381GN 717-4-M6-C-NI4M612171247106312-
GN.37382GN 717-5-M8-C-NI5M81622.51659.513.58524-
GN.37383GN 717-6-M10-C-NI6M10182620610.51710521-
GN.37384GN 717-8-M12-C-NI8M122131.524813.520.512622-
GN.37411GN 717-4-M6-CK-NI4M612171247106312-
GN.37412GN 717-5-M8-CK-NI5M81622.51659.513.58524-
GN.37413GN 717-6-M10-CK-NI6M10182620610.51710521-
GN.37414GN 717-8-M12-CK-NI8M122131.524813.520.512622-
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303.

Puntale
Acciaio INOX AISI 303.

Controdado
Acciaio INOX.

Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

Esecuzioni standard
- GN 717-C-NI: con manopola, senza controdado.
- GN 717-CK-NI: con manopola, con controdado.

Pistoncini di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD