INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Pressione molla | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d h11 | d1 | d3 | D | L | l | l1 min. | l2 | l3 min. | s | Precarico [N~] | Carico max. [N~] | g |
|---|
| GN.37361 | GN 717-4-M6-A-NI | 4 | M6 | 14 | - | - | 12 | 4 | 4.5 | 10 | 6 | 3 | 12 | - |
| GN.37362 | GN 717-5-M8-A-NI | 5 | M8 | 18 | - | - | 16 | 5 | 6 | 13.5 | 8 | 5 | 24 | - |
| GN.37363 | GN 717-6-M10-A-NI | 6 | M10 | 24 | - | - | 20 | 6 | 7.5 | 17 | 10 | 5 | 21 | - |
| GN.37364 | GN 717-8-M12-A-NI | 8 | M12 | 30 | - | - | 24 | 8 | 9 | 20.5 | 12 | 6 | 22 | - |
| GN.37391 | GN 717-4-M6-AK-NI | 4 | M6 | 14 | - | - | 12 | 4 | 4.5 | 10 | 6 | 3 | 12 | - |
| GN.37392 | GN 717-5-M8-AK-NI | 5 | M8 | 18 | - | - | 16 | 5 | 6 | 13.5 | 8 | 5 | 24 | - |
| GN.37393 | GN 717-6-M10-AK-NI | 6 | M10 | 24 | - | - | 20 | 6 | 7.5 | 17 | 10 | 5 | 21 | - |
| GN.37394 | GN 717-8-M12-AK-NI | 8 | M12 | 30 | - | - | 24 | 8 | 9 | 20.5 | 12 | 6 | 22 | - |
| GN.37371 | GN 717-4-M6-B-NI | 4 | M6 | - | 12 | 14.5 | 12 | 4 | 4.5 | 10 | 6 | 3 | 12 | - |
| GN.37372 | GN 717-5-M8-B-NI | 5 | M8 | - | 16 | 19 | 16 | 5 | 6 | 13.5 | 8 | 5 | 24 | - |
| GN.37373 | GN 717-6-M10-B-NI | 6 | M10 | - | 18 | 23 | 20 | 6 | 7.5 | 17 | 10 | 5 | 21 | - |
| GN.37374 | GN 717-8-M12-B-NI | 8 | M12 | - | 21 | 27 | 24 | 8 | 9 | 20.5 | 12 | 6 | 22 | - |
| GN.37401 | GN 717-4-M6-BK-NI | 4 | M6 | - | 12 | 14.5 | 12 | 4 | 4.5 | 10 | 6 | 3 | 12 | - |
| GN.37402 | GN 717-5-M8-BK-NI | 5 | M8 | - | 16 | 19 | 16 | 5 | 6 | 13.5 | 8 | 5 | 24 | - |
| GN.37403 | GN 717-6-M10-BK-NI | 6 | M10 | - | 18 | 23 | 20 | 6 | 7.5 | 17 | 10 | 5 | 21 | - |
| GN.37404 | GN 717-8-M12-BK-NI | 8 | M12 | - | 21 | 27 | 24 | 8 | 9 | 20.5 | 12 | 6 | 22 | - |
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303.
Puntale
Acciaio INOX AISI 303.
Controdado
Acciaio INOX.
Anello di azionamento
Acciaio INOX.
Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Resistente a solventi, oli grassi ed altri agenti chimici.
Esecuzioni standard
- GN 717-A-NI: con anello di azionamento, senza controdado.
- GN 717-AK-NI: con anello di azionamanto, con controdado.
- GN 717-B-NI: con manopola, senza controdado.
- GN 717-BK-NI: con manopola, con controdado.