INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Fori montaggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | L | f | h | B | l | l1 | d | d1 | d2 | h1 | h2 | p | g |
|---|
| GN.26621 | GN 728.5-120-A | 147 | 120 | 42.5 | 8 | 22.5 | 108 | M6 | - | - | - | - | 10 | 263 |
| GN.26622 | GN 728.5-120-B | 147 | 120 | 42.5 | 8 | 22.5 | 108 | - | 11 | 6.4 | 6.6 | 13 | - | 234 |
Materiale
Acciaio INOX, finitura sabbiata mat.
Esecuzioni standard
- GN 728.5-A: fori ciechi filettati.
Montaggio posteriore.
- GN 728.5-B: fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale.
Montaggio frontale.
Caratteristiche e applicazioni
Le maniglie GN 728.5-A (per montaggio posteriore) possono essere montate contrapposte alle maniglie GN 728.5-B (per montaggio frontale) avendo uguale interasse (Fig.1).