VHT-XX
Volantini a lobi per indicatori di posizione
VHT-XX - Volantini a lobi per indicatori di posizione
RoHS status
VHT-XX - Volantini a lobi per indicatori di posizione
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa-ClaytonDimensioni principaliForo montaggioPesoIndicatori abbinabili
CodiceDescrizioneDLd1d2d3d5ff1h1l1l2l3l4Rd H7hg
CE.30251VHT.85-GXX1 A-108551241858-M5-615.5-18--1017110GA01 - GA11
CE.30351VHT.110-GXX2 A-1211058282277-M5-620-18--1222180GA02 - GA12 - GW12
Elesa-ClaytonDimensioni principaliForo montaggioPesoIndicatori abbinabili
CodiceDescrizioneDLd1d2d3d5ff1h1l1l2l3l4RdH7hg
CE.30255VHT.85-GXX1-SST-108551241858-M5-615.5-18--1017110GA01 - GA11
CE.30355VHT.110-GXX2-SST-1211058282277-M5-620-18--1222180GA02 - GA12 - GW12
Elesa-ClaytonDimensioni principaliForo montaggioPesoIndicatori abbinabili
CodiceDescrizioneDLd1d2d3d5ff1h1l1l2l3l4RdH7hg
CE.30252VHT.85-PXX1 A-10855518-586M5M4518.510.51814.5191020.5130PA01 - PA11
CE.30352VHT.110-PXX2 A-121105830-776M5M4620121813.128.51222290PA02 - PA12 - PW12
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

Colore
Nero, finitura mat.

Esecuzioni standard
Boccola foro alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.
- VHT-GXX: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.
Boccola in acciaio brunito.
- VHT-GXX-SST: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.
Boccola in acciaio INOX AISI 303.
- VHT-PXX: per indicatori con movimento a reazione fissa.
Flangia posteriore avente corona dentata interna in tecnopolimero a base acetalica (POM). Vite e piolino di ancoraggio acciaio brunito.
Boccola in acciaio brunito.

Accessori su richiesta
Calotta di chiusura CP-XX. quando non è richiesto l'indicatore.

Caratteristiche e applicazioni
Il design privo di cavità impedisce il deposito di residui antigienici. Particolarmente adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti d'acqua o di vapore.

Scelta dell'indicatore (da ordinare separatamente)
Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori.
Vedi anche "Istruzioni di montaggio per indicatori con movimento a reazione gravitazionale tipo G o movimento a reazione fissa tipo P".

Esempio di applicazione con indicatore GA02
Volantini a lobi per indicatori di posizione
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD