Design originale ELESA
INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Foro montaggio | C # | L # | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | d1 | d3 | l1 | d 6H | h | [Nm] | [J] | g |
|---|
| 65638 | VB.639/63-SST-M8 | 63 | 28 | 26 | 18 | 25 | M8 | 15 | 30 | 7 | 49 |
| 65678 | VB.639/80-SST-M10 | 80 | 35 | 32 | 21 | 30 | M10 | 17 | 80 | 6 | 61 |
| 65708 | VB.639/100-SST-M12 | 100 | 42 | 36 | 25 | 36 | M12 | 20 | 110 | 8 | 97 |
| 65748 | VB.639/130-SST-M16 | 130 | 47 | 43 | 29 | 40 | M16 | 22 | 135 | 9 | 164 |
# Per le modalità di esecuzione delle prove di coppia massima di serraggio applicabile (C) e resistenza all'urto (L) vedi
Dati tecnici
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Fa eccezione il VB.639/130 tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Esecuzione standard
Boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
Applicazioni
Questo volantino è stato studiato per l'impiego anche in casi particolarmente gravosi dove può essere richiesto l'utilizzo di una mazzuola per un più energico bloccaggio.