Design originale ELESA
INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Stelo filettato | Snodo | Chiave | Carico statico limite max* | Peso |
|---|
| LV.A-SST | LV.A-AS-SST |
|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | D | L | L1# | l1 | h | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 323121 | LV.A-60-14-SST-M8x43 | 327121 | LV.A-60-14-AS-SST-M8x43 | 60 | 76 | 79 | 33 | 24 | M8 | 43 | 14 | 14 | 14000 | 63 | 82 |
| 323125 | LV.A-60-14-SST-M8x68 | 327125 | LV.A-60-14-AS-SST-M8x68 | 60 | 101 | 104 | 33 | 24 | M8 | 68 | 14 | 14 | 14000 | 75 | 94 |
| 323221 | LV.A-60-14-SST-M10x43 | 327221 | LV.A-60-14-AS-SST-M10x43 | 60 | 76 | 79 | 33 | 24 | M10 | 43 | 14 | 14 | 14000 | 72 | 91 |
| 323225 | LV.A-60-14-SST-M10x68 | 327225 | LV.A-60-14-AS-SST-M10x68 | 60 | 101 | 104 | 33 | 24 | M10 | 68 | 14 | 14 | 14000 | 85 | 104 |
| 323231 | LV.A-60-14-SST-M10x98 | 327231 | LV.A-60-14-AS-SST-M10x98 | 60 | 131 | 134 | 33 | 24 | M10 | 98 | 14 | 14 | 14000 | 99 | 118 |
| 323321 | LV.A-60-14-SST-M12x43 | 327321 | LV.A-60-14-AS-SST-M12x43 | 60 | 76 | 79 | 33 | 24 | M12 | 43 | 14 | 14 | 14000 | 82 | 101 |
| 323325 | LV.A-60-14-SST-M12x68 | 327325 | LV.A-60-14-AS-SST-M12x68 | 60 | 101 | 104 | 33 | 24 | M12 | 68 | 14 | 14 | 14000 | 100 | 119 |
| 323331 | LV.A-60-14-SST-M12x98 | 327331 | LV.A-60-14-AS-SST-M12x98 | 60 | 131 | 134 | 33 | 24 | M12 | 98 | 14 | 14 | 14000 | 122 | 141 |
| 323521 | LV.A-60-14-SST-M16x68 | 327521 | LV.A-60-14-AS-SST-M16x68 | 60 | 101 | 104 | 33 | 24 | M16 | 68 | 14 | 16 | 14000 | 145 | 164 |
| 323525 | LV.A-60-14-SST-M16x108 | 327525 | LV.A-60-14-AS-SST-M16x108 | 60 | 141 | 144 | 33 | 24 | M16 | 108 | 14 | 16 | 14000 | 199 | 218 |
| 323541 | LV.A-60-14-SST-M16x148 | 327541 | LV.A-60-14-AS-SST-M16x148 | 60 | 181 | 184 | 33 | 24 | M16 | 148 | 14 | 16 | 14000 | 252 | 271 |
| 323561 | LV.A-60-14-SST-M16x168 | 327561 | LV.A-60-14-AS-SST-M16x168 | 60 | 201 | 204 | 33 | 24 | M16 | 168 | 14 | 16 | 14000 | 279 | 298 |
| 323621 | LV.A-60-24-SST-M16x58 | 327621 | LV.A-60-24-AS-SST-M16x58 | 60 | 101 | 104 | 43 | 24 | M16 | 58 | 24 | 24 | 18000 | 208 | 227 |
| 323625 | LV.A-60-24-SST-M16x98 | 327625 | LV.A-60-24-AS-SST-M16x98 | 60 | 141 | 144 | 43 | 24 | M16 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 260 | 279 |
| 323641 | LV.A-60-24-SST-M16x138 | 327641 | LV.A-60-24-AS-SST-M16x138 | 60 | 181 | 184 | 43 | 24 | M16 | 138 | 24 | 24 | 18000 | 311 | 330 |
| 323661 | LV.A-60-24-SST-M16x158 | 327661 | LV.A-60-24-AS-SST-M16x158 | 60 | 201 | 204 | 43 | 24 | M16 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 339 | 358 |
| 323725 | LV.A-60-24-SST-M20x98 | 327725 | LV.A-60-24-AS-SST-M20x98 | 60 | 141 | 144 | 43 | 24 | M20 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 332 | 351 |
| 323741 | LV.A-60-24-SST-M20x138 | 327741 | LV.A-60-24-AS-SST-M20x138 | 60 | 181 | 184 | 43 | 24 | M20 | 138 | 24 | 24 | 18000 | 412 | 431 |
| 323761 | LV.A-60-24-SST-M20x158 | 327761 | LV.A-60-24-AS-SST-M20x158 | 60 | 201 | 204 | 43 | 24 | M20 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 452 | 471 |
| 323781 | LV.A-60-24-SST-M20x198 | 327781 | LV.A-60-24-AS-SST-M20x198 | 60 | 241 | 244 | 43 | 24 | M20 | 198 | 24 | 24 | 18000 | 537 | 556 |
| 323825 | LV.A-60-24-SST-M24x98 | 327825 | LV.A-60-24-AS-SST-M24x98 | 60 | 141 | 144 | 43 | 24 | M24 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 432 | 451 |
| 323861 | LV.A-60-24-SST-M24x158 | 327861 | LV.A-60-24-AS-SST-M24x158 | 60 | 201 | 204 | 43 | 24 | M24 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 607 | 626 |
| 323881 | LV.A-60-24-SST-M24x198 | 327881 | LV.A-60-24-AS-SST-M24x198 | 60 | 241 | 244 | 43 | 24 | M24 | 198 | 24 | 24 | 18000 | 728 | 747 |
* Si intende per "carico statico limite max" il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico.
# Peso con disco antiscivolo montato.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Stelo filettato | Snodo | Chiave | Carico statico limite max* | Peso |
|---|
| LV.A-SST | LV.A-AS-SST |
|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | D | L | L1# | l1 | h | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 324005 | LV.A-70-14-SST-M8x43 | 328005 | LV.A-70-14-AS-SST-M8x43 | 70 | 71 | 74 | 28 | 19 | M8 | 43 | 14 | 14 | 14000 | 61 | 81 |
| 324011 | LV.A-70-14-SST-M8x68 | 328011 | LV.A-70-14-AS-SST-M8x68 | 70 | 96 | 99 | 28 | 19 | M8 | 68 | 14 | 14 | 14000 | 73 | 93 |
| 324021 | LV.A-70-14-SST-M10x43 | 328021 | LV.A-70-14-AS-SST-M10x43 | 70 | 71 | 74 | 28 | 19 | M10 | 43 | 14 | 14 | 14000 | 70 | 90 |
| 324025 | LV.A-70-14-SST-M10x68 | 328025 | LV.A-70-14-AS-SST-M10x68 | 70 | 96 | 99 | 28 | 19 | M10 | 68 | 14 | 14 | 14000 | 84 | 103 |
| 324031 | LV.A-70-14-SST-M10x98 | 328031 | LV.A-70-14-AS-SST-M10x98 | 70 | 126 | 129 | 28 | 19 | M10 | 98 | 14 | 14 | 14000 | 97 | 117 |
| 324061 | LV.A-70-14-SST-M12x43 | 328061 | LV.A-70-14-AS-SST-M12x43 | 70 | 71 | 74 | 28 | 19 | M12 | 43 | 14 | 14 | 14000 | 80 | 100 |
| 324065 | LV.A-70-14-SST-M12x68 | 328065 | LV.A-70-14-AS-SST-M12x68 | 70 | 96 | 99 | 28 | 19 | M12 | 68 | 14 | 14 | 14000 | 98 | 118 |
| 324071 | LV.A-70-14-SST-M12x98 | 328071 | LV.A-70-14-AS-SST-M12x98 | 70 | 126 | 129 | 28 | 19 | M12 | 98 | 14 | 14 | 14000 | 120 | 140 |
| 324101 | LV.A-70-14-SST-M16x68 | 328101 | LV.A-70-14-AS-SST-M16x68 | 70 | 96 | 99 | 28 | 19 | M16 | 68 | 14 | 16 | 14000 | 143 | 163 |
| 324105 | LV.A-70-14-SST-M16x108 | 328105 | LV.A-70-14-AS-SST-M16x108 | 70 | 136 | 139 | 28 | 19 | M16 | 108 | 14 | 16 | 14000 | 197 | 217 |
| 324111 | LV.A-70-14-SST-M16x148 | 328111 | LV.A-70-14-AS-SST-M16x148 | 70 | 176 | 179 | 28 | 19 | M16 | 148 | 14 | 16 | 14000 | 250 | 270 |
| 324115 | LV.A-70-14-SST-M16x168 | 328115 | LV.A-70-14-AS-SST-M16x168 | 70 | 196 | 199 | 28 | 19 | M16 | 168 | 14 | 16 | 14000 | 277 | 297 |
* Si intende per "carico statico limite max" il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico.# Peso con disco antiscivolo montato.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Stelo filettato | Snodo | Chiave | Carico statico limite max* | Peso |
|---|
| LV.A-SST | LV.A-AS-SST |
|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | D | L | L1# | l1 | h | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 324121 | LV.A-80-14-SST-M8x43 | 328121 | LV.A-80-14-AS-SST-M8x43 | 80 | 76 | 79 | 33 | 24 | M8 | 43 | 14 | 14 | 16000 | 84 | 110 |
| 324125 | LV.A-80-14-SST-M8x68 | 328125 | LV.A-80-14-AS-SST-M8x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | 24 | M8 | 68 | 14 | 14 | 16000 | 96 | 122 |
| 324221 | LV.A-80-14-SST-M10x43 | 328221 | LV.A-80-14-AS-SST-M10x43 | 80 | 76 | 79 | 33 | 24 | M10 | 43 | 14 | 14 | 16000 | 93 | 119 |
| 324225 | LV.A-80-14-SST-M10x68 | 328225 | LV.A-80-14-AS-SST-M10x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | 24 | M10 | 68 | 14 | 14 | 16000 | 106 | 132 |
| 324231 | LV.A-80-14-SST-M10x98 | 328231 | LV.A-80-14-AS-SST-M10x98 | 80 | 131 | 134 | 33 | 24 | M10 | 98 | 14 | 14 | 16000 | 120 | 146 |
| 324321 | LV.A-80-14-SST-M12x43 | 328321 | LV.A-80-14-AS-SST-M12x43 | 80 | 76 | 79 | 33 | 24 | M12 | 43 | 14 | 14 | 16000 | 103 | 129 |
| 324325 | LV.A-80-14-SST-M12x68 | 328325 | LV.A-80-14-AS-SST-M12x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | 24 | M12 | 68 | 14 | 14 | 16000 | 121 | 147 |
| 324331 | LV.A-80-14-SST-M12x98 | 328331 | LV.A-80-14-AS-SST-M12x98 | 80 | 131 | 134 | 33 | 24 | M12 | 98 | 14 | 14 | 16000 | 143 | 169 |
| 324521 | LV.A-80-14-SST-M16x68 | 328521 | LV.A-80-14-AS-SST-M16x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | 24 | M16 | 68 | 14 | 16 | 16000 | 166 | 192 |
| 324525 | LV.A-80-14-SST-M16x108 | 328525 | LV.A-80-14-AS-SST-M16x108 | 80 | 141 | 144 | 33 | 24 | M16 | 108 | 14 | 16 | 16000 | 220 | 246 |
| 324541 | LV.A-80-14-SST-M16x148 | 328541 | LV.A-80-14-AS-SST-M16x148 | 80 | 181 | 184 | 33 | 24 | M16 | 148 | 14 | 16 | 16000 | 273 | 299 |
| 324561 | LV.A-80-14-SST-M16x168 | 328561 | LV.A-80-14-AS-SST-M16x168 | 80 | 201 | 204 | 33 | 24 | M16 | 168 | 14 | 16 | 16000 | 300 | 326 |
| 324621 | LV.A-80-24-SST-M16x58 | 328621 | LV.A-80-24-AS-SST-M16x58 | 80 | 101 | 104 | 43 | 24 | M16 | 58 | 24 | 24 | 18000 | 228 | 254 |
| 324625 | LV.A-80-24-SST-M16x98 | 328625 | LV.A-80-24-AS-SST-M16x98 | 80 | 141 | 144 | 43 | 24 | M16 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 280 | 306 |
| 324641 | LV.A-80-24-SST-M16x138 | 328641 | LV.A-80-24-AS-SST-M16x138 | 80 | 181 | 184 | 43 | 24 | M16 | 138 | 24 | 24 | 18000 | 331 | 357 |
| 324661 | LV.A-80-24-SST-M16x158 | 328661 | LV.A-80-24-AS-SST-M16x158 | 80 | 201 | 204 | 43 | 24 | M16 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 359 | 385 |
| 324725 | LV.A-80-24-SST-M20x98 | 328725 | LV.A-80-24-AS-SST-M20x98 | 80 | 141 | 144 | 43 | 24 | M20 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 352 | 378 |
| 324741 | LV.A-80-24-SST-M20x138 | 328741 | LV.A-80-24-AS-SST-M20x138 | 80 | 181 | 184 | 43 | 24 | M20 | 138 | 24 | 24 | 18000 | 432 | 458 |
| 324761 | LV.A-80-24-SST-M20x158 | 328761 | LV.A-80-24-AS-SST-M20x158 | 80 | 201 | 204 | 43 | 24 | M20 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 472 | 498 |
| 324781 | LV.A-80-24-SST-M20x198 | 328781 | LV.A-80-24-AS-SST-M20x198 | 80 | 241 | 244 | 43 | 24 | M20 | 198 | 24 | 24 | 18000 | 577 | 583 |
| 324825 | LV.A-80-24-SST-M24x98 | 328825 | LV.A-80-24-AS-SST-M24x98 | 80 | 141 | 144 | 43 | 24 | M24 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 452 | 478 |
| 324861 | LV.A-80-24-SST-M24x158 | 328861 | LV.A-80-24-AS-SST-M24x158 | 80 | 201 | 204 | 43 | 24 | M24 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 627 | 653 |
| 324881 | LV.A-80-24-SST-M24x198 | 328881 | LV.A-80-24-AS-SST-M24x198 | 80 | 241 | 244 | 43 | 24 | M24 | 198 | 24 | 24 | 18000 | 748 | 774 |
* Si intende per "carico statico limite max" il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico.# Peso con disco antiscivolo montato.

| Elesa Standards | Dimensioni principali | Stelo filettato | Snodo | Chiave | Carico statico limite max* | Peso |
|---|
| LV.A-SST | LV.A-AS-SST |
|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | D | L | L1# | l1 | h | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 325521 | LV.A-100-24-SST-M16x58 | 329521 | LV.A-100-24-AS-SST-M16x58 | 100 | 101 | 104 | 43 | 24 | M16 | 58 | 24 | 24 | 25000 | 254 | 308 |
| 325525 | LV.A-100-24-SST-M16x98 | 329525 | LV.A-100-24-AS-SST-M16x98 | 100 | 141 | 144 | 43 | 24 | M16 | 98 | 24 | 24 | 25000 | 357 | 411 |
| 325541 | LV.A-100-24-SST-M16x138 | 329541 | LV.A-100-24-AS-SST-M16x138 | 100 | 181 | 184 | 43 | 24 | M16 | 138 | 24 | 24 | 25000 | 357 | 411 |
| 325561 | LV.A-100-24-SST-M16x158 | 329561 | LV.A-100-24-AS-SST-M16x158 | 100 | 201 | 204 | 43 | 24 | M16 | 158 | 24 | 24 | 25000 | 385 | 439 |
| 325625 | LV.A-100-24-SST-M20x98 | 329625 | LV.A-100-24-AS-SST-M20x98 | 100 | 141 | 144 | 43 | 24 | M20 | 98 | 24 | 24 | 25000 | 378 | 432 |
| 325641 | LV.A-100-24-SST-M20x138 | 329641 | LV.A-100-24-AS-SST-M20x138 | 100 | 181 | 184 | 43 | 24 | M20 | 138 | 24 | 24 | 25000 | 458 | 512 |
| 325661 | LV.A-100-24-SST-M20x158 | 329661 | LV.A-100-24-AS-SST-M20x158 | 100 | 201 | 204 | 43 | 24 | M20 | 158 | 24 | 24 | 25000 | 498 | 552 |
| 325681 | LV.A-100-24-SST-M20x198 | 329681 | LV.A-100-24-AS-SST-M20x198 | 100 | 241 | 244 | 43 | 24 | M20 | 198 | 24 | 24 | 25000 | 583 | 637 |
| 325725 | LV.A-100-24-SST-M24x98 | 329725 | LV.A-100-24-AS-SST-M24x98 | 100 | 141 | 144 | 43 | 24 | M24 | 98 | 24 | 24 | 25000 | 478 | 532 |
| 325761 | LV.A-100-24-SST-M24x158 | 329761 | LV.A-100-24-AS-SST-M24x158 | 100 | 201 | 204 | 43 | 24 | M24 | 158 | 24 | 24 | 25000 | 653 | 707 |
| 325781 | LV.A-100-24-SST-M24x198 | 329781 | LV.A-100-24-AS-SST-M24x198 | 100 | 241 | 244 | 43 | 24 | M24 | 198 | 24 | 24 | 25000 | 774 | 828 |
* Si intende per "carico statico limite max" il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico.# Peso con disco antiscivolo montato.

| Elesa Standards | Dimensioni principali | Stelo filettato | Snodo | Chiave | Carico statico limite max* | Peso |
|---|
| LV.A-SST | LV.A-AS-SST |
|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | D | L | L1# | l1 | h | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 326521 | LV.A-125-24-SST-M16x58 | 330221 | LV.A-125-24-AS-SST-M16x58 | 125 | 125 | 128 | 67 | 46 | M16 | 58 | 24 | 24 | 28000 | 389 | 515 |
| 326525 | LV.A-125-24-SST-M16x98 | 330225 | LV.A-125-24-AS-SST-M16x98 | 125 | 165 | 168 | 67 | 46 | M16 | 98 | 24 | 24 | 28000 | 441 | 567 |
| 326541 | LV.A-125-24-SST-M16x138 | 330241 | LV.A-125-24-AS-SST-M16x138 | 125 | 205 | 208 | 67 | 46 | M16 | 138 | 24 | 24 | 28000 | 492 | 618 |
| 326561 | LV.A-125-24-SST-M16x158 | 330261 | LV.A-125-24-AS-SST-M16x158 | 125 | 225 | 228 | 67 | 46 | M16 | 158 | 24 | 24 | 28000 | 520 | 646 |
| 326625 | LV.A-125-24-SST-M20x98 | 330325 | LV.A-125-24-AS-SST-M20x98 | 125 | 165 | 168 | 67 | 46 | M20 | 98 | 24 | 24 | 28000 | 513 | 639 |
| 326641 | LV.A-125-24-SST-M20x138 | 330341 | LV.A-125-24-AS-SST-M20x138 | 125 | 205 | 208 | 67 | 46 | M20 | 138 | 24 | 24 | 28000 | 633 | 759 |
| 326661 | LV.A-125-24-SST-M20x158 | 330361 | LV.A-125-24-AS-SST-M20x158 | 125 | 225 | 228 | 67 | 46 | M20 | 158 | 24 | 24 | 28000 | 633 | 759 |
| 326681 | LV.A-125-24-SST-M20x198 | 330381 | LV.A-125-24-AS-SST-M20x198 | 125 | 265 | 268 | 67 | 46 | M20 | 198 | 24 | 24 | 28000 | 718 | 844 |
| 326725 | LV.A-125-24-SST-M24x98 | 330425 | LV.A-125-24-AS-SST-M24x98 | 125 | 165 | 168 | 67 | 46 | M24 | 98 | 24 | 24 | 28000 | 613 | 739 |
| 326761 | LV.A-125-24-SST-M24x158 | 330461 | LV.A-125-24-AS-SST-M24x158 | 125 | 225 | 228 | 67 | 46 | M24 | 158 | 24 | 24 | 28000 | 788 | 914 |
| 326781 | LV.A-125-24-SST-M24x198 | 330481 | LV.A-125-24-AS-SST-M24x198 | 125 | 265 | 268 | 67 | 46 | M24 | 198 | 24 | 24 | 28000 | 909 | 1035 |
* Si intende per "carico statico limite max" il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico.# Peso con disco antiscivolo montato.
Base
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Stelo snodato
Acciaio INOX AISI 304 filettato con esagono di regolazione.
Esecuzioni standard
- LV.A-SST: senza disco antiscivolo.
- LV.A-AS-SST: con disco antiscivolo in gomma NBR, durezza 70 Shore A, fornito montato.
Accessori su richiesta
Dado in acciaio INOX AISI 304 da ordinare separatamente (vedi Dadi
NT.).
Caratteristiche e applicazioni
La leggera zigrinatura sotto il bordo di appoggio al suolo dell'elemento di livellamento conferisce un'eccellente
aderenza e stabilità nell'impiego dell'elemento senza disco antiscivolo anche su fondi non perfettamente livellati.
La particolare conformazione della base e del disco antiscivolo assicura il montaggio delle due parti senza possibilità di distacco anche in caso di urti violenti o di aderenza con le superfici di appoggio dell’elemento di livellamento (vedi
Dischi Antiscivolo).
L’acciaio INOX AISI 304, garantito con tenore di zolfo inferiore allo 0.030%, risulta estremamente resistente alla corrosione. Gli elementi di livellamento LV.A-SST sono quindi particolarmente indicati per l'applicazione su apparecchiature e dispositivi che operano in settori ove disposizioni di legge o particolari fattori igienici, climatici e ambientali rendano obbligatorio l'uso di materiali resistenti alla corrosione.
Ordinazione
Per ordinare separatamente basi e steli consultare i relativi codici delle
Basi e degli
Steli.
L’elemento di livellamento è
fornito non montato per facilitarne il trasporto e l’immagazzinamento; i componenti sono in confezioni separate: minor volume occupato e migliore protezione da graffi e sporcizia.