INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Foro montaggio | Spina di riferimento | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | H | L | M | D | H2 | r | r1 | s | f | h1 | d1 | h2 -0.2 | r2 | α | g |
|---|
| 28463 | IR.612/56-SST-S.D.16 | 56 | 74 | 71 | 16 | 15 | 19 | 1 | 2.5 | M4 | 5 | 3 | 3 | 5.5 | 90° | 65 |
| 28465 | IR.612/65-SST-S.D.20 | 65 | 89 | 85 | 20 | 19.5 | 22 | 0.6 | 1 | M6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 120° | 110 |
| 28466 | IR.612/80-SST-S.D.20 | 80 | 104 | 100 | 20 | 19.5 | 23 | 0.6 | 1.5 | M6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 120° | 120 |
| 28468 | IR.612/90-SST-S.D.20 | 90 | 114 | 110 | 20 | 19.5 | 24 | 0.6 | 3 | M6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 120° | 136 |
Materiale
Impugnatura in tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Esecuzione standard
Perno a doppia guida in acciaio INOX AISI 303, supporto base piano per il montaggio incassato in acciaio INOX sinterizzato AISI 303, vite in acciaio INOX AISI 303.
Caratteristiche e applicazioni
L'impugnatura ruota liberamente durante la manovra: un sistema di bussole coassiali compensa la pressione della molla di scatto.
Questa serie di impugnature ribaltabili è stata studiata per tutti i casi in cui, per motivi di ingombro o di sicurezza, si richieda di poter ripiegare l'impugnatura stessa in posizione di riposo con ingombro minimo una volta effettuata la manovra.