INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Foro montaggio | Spina di riferimento | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | H | L | M | D | d -0.1 | H2 | h | r | s | f | d2 | h1 | h3 | d1 | h2 -0.2 | r2 | α | g |
|---|
| 27511 | IR.302/56-SST | 56 | 74 | 71 | 16 | 7 | 15 | 4 | 19 | 2.5 | M4 | - | 9 | - | 3 | 3 | 5.5 | 90° | 72 |
| 27611 | IR.302/65-SST | 65 | 89 | 85 | 20 | 9 | 19.5 | 8 | 22 | 1 | M6 | 6.2 | 14 | 7 | 3 | 3 | 7 | 90° | 115 |
| 27711 | IR.302/80-SST | 80 | 104 | 100 | 20 | 9 | 19.5 | 8 | 24 | 2.5 | M6 | 6.2 | 14 | 7 | 3 | 3 | 7 | 90° | 135 |
| 27811 | IR.302/90-SST | 90 | 118 | 113 | 26 | 13.4 | 23 | 7.5 | 27 | 1 | M6 | - | 14.5 | - | 3 | 3 | 9.5 | 90° | 215 |
Materiale
Impugnatura in Duroplasto a base fenolica (PF). Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura lucida.
Esecuzione standard
Perno a doppia guida in accaio INOX AISI 303, supporto base con codolo di guida in acciaio INOX sinterizzato AISI 303, vite in acciaio INOX AISI 303.
Caratteristiche e applicazioni
L'impugnatura ruota liberamente durante la manovra: un sistema di bussole coassiali compensa la pressione della molla di scatto.
Questa serie di impugnature ribaltabili è stata studiata per tutti i casi in cui, per motivi di ingombro o di sicurezza, si richieda di poter ripiegare l'impugnatura stessa in posizione di riposo con ingombro minimo una volta effettuata la manovra.