Design originale ELESA
INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | f | d | A | B | C | L | e | m | r | g |
|---|
| 11345 | HCX.76-INOX-BW-M10 | 76 | M10 | 22 | 16 | 27 | 107 | 40 | 18 | 15.5 | 87 |
| 11355 | HCX.127-INOX-BW-M12 | 127 | M12 | 23 | 18 | 31 | 161 | 80 | 23 | 17 | 138 |
| 11365 | HCX.254-INOX-BW-M12 | 254 | M12 | 21 | 18 | 35 | 291 | 203 | 26 | 18.5 | 185 |
| Informazioni per la foratura e il montaggio |
|---|
| Descrizione | d'-0.2 | f'±0.2 | Coppia massima di serraggio |
|---|
| HCX.76 | 10.5 | 76 | 8 |
| HCX.127 | 12.5 | 127 | 8 |
| HCX.254 | 12.5 | 254 | 8 |
Materiale
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T). Alta resistenza a urti, solventi, oli additivati, idrocarburi alifatici e aromatici, benzine, nafta, esteri fosforici.
Evitare il contatto con alcool o con miscele di lavaggio contenenti alcool.
Lo speciale tecnopolimero utilizzato nella fabbricazione dell'indicatore di livello HCX.INOX-BW ne consente l'utilizzo anche nel caso di circuiti funzionanti con acqua molto calda, senza che si verifichi la formazione di opacità sulla superficie trasparente.
Viti, dadi e rondelle
Viti acciaio INOX AISI 303, dadi e rondelle acciaio INOX AISI 304.
Guarnizioni di tenuta
OR in FKM (tipo VITON®, marchio registrato della DuPont Dow Elastomers).
Mostrina
Alluminio laccato bianco. La mostrina è alloggiata nell’apposita sede posteriore esterna quindi non a contatto diretto con il fluido, pertanto non è soggetta al fenomeno di ingiallimento della laccatura bianca causato dall’azione prolungata del fluido in temperatura.
Può essere rimossa prima del montaggio per predisporre tratti e diciture (ad esempio MAX-MIN) nelle posizioni richieste.
Montaggio
- Quando è possibile accedere all’interno del serbatoio per posizionare i dadi: con le viti in dotazione e relativi dadi.
- Quando non è possibile accedere all’interno, con le viti in dotazione, senza i dadi: filettando i due fori nella parete del serbatoio stesso (se lo spessore lo consente).
Per la miglior tenuta degli OR si consiglia l’applicazione della coppia massima di serraggio dei dadi riportata in tabella e una rugosità della superficie di appoggio della guarnizione Ra = 3 µm.
Temperatura massima di esercizio in continuo
80°C con picchi sino a 90°C.
Caratteristiche e prestazioni
Il corpo dell'indicatore è assemblato con procedimento di saldatura ad ultrasuoni che assicura una perfetta tenuta.
Realizzato integralmente in materiale trasparente.
Massima visibilità del livello del fluido anche da posizioni laterali. Visibilità del livello amplificata dalla visiera lenticolare.
Dati tecnici
In prove di laboratorio effettuate con olio minerale per sistemi idraulici tipo CB68 (secondo ISO 3498) con incrementi graduali della pressione, a 23°C, i valori di resistenza della saldatura sono risultati essere i seguenti:
- HCX.76-INOX-BW 10 bar
- HCX.127-INOX-BW 10 bar
- HCX.254-INOX-BW 10 bar
Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento. In presenza di oli o fluidi e in condizioni di pressione e temperatura diverse è necessario interpellare il servizio tecnico ELESA o effettuare prove pratiche a garanzia di un corretto utilizzo.