GN 632.5
Viti di regolazione o bloccaggio con estremità sferica
GN 632.5 - Viti di regolazione o bloccaggio con estremità sferica
RoHS status
GN 632.5 - Viti di regolazione o bloccaggio con estremità sferica
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa-GantergriffDimensioni principaliPeso
CodiceDescrizioned 6gLd1 +0.05sDg
GN.12253GN 632.5-M6-30M6304.5*315-3.65
GN.12255GN 632.5-M6-40M6404.5*315-3.68
GN.12257GN 632.5-M6-50M6504.5*315-3.610
GN.12263GN 632.5-M8-40M8406.1415-2.512
GN.12265GN 632.5-M8-50M8506.1415-2.515
GN.12267GN 632.5-M8-63M8636.1415-2.519
GN.12273GN 632.5-M10-50M10507.8518-3.822
GN.12275GN 632.5-M10-63M10637.8518-3.829
GN.12277GN 632.5-M10-80M10807.8518-3.837
GN.12283GN 632.5-M12-63M12639.4621-3.441
GN.12285GN 632.5-M12-80M12809.4621-3.453
GN.12287GN 632.5-M12-100M121009.4621-3.468
* ±0.025
Materiale
Acciaio INOX AISI 303, testa con cava esagonale.

Esecuzioni speciali a richiesta
Filettature e lunghezze diverse.

Caratteristiche e applicazioni
Le viti GN 632.5 possono essere impiegate per realizzare diversi sistemi di bloccaggio. Per l’impiego su superfici irregolari o non parallele si consiglia l’accoppiamento con gli spintori GN 631 in tecnopolimero, che consentono il bloccaggio senza trasmettere la rotazione alla superficie da bloccare e proteggendola da eventuali graffi.
Inoltre, leve, manopole o altre impugnature possono essere fissate all’estremità filettata mediante spinatura.
Il diametro "d1" della sfera, inferiore al diametro "d" della vite, consente di effettuare l’avvitamento dalla parte della sfera stessa.

Viti di regolazione o bloccaggio con estremità sferica
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD