INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Pressione molla | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d | d1 | l ±0.1 | l1 | s | * [N~] | # [N~] | g |
|---|
| - | GN 615.3-M3-KN | M3 | 1.5 | 8 | 0.4 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1 |
| GN.33393 | GN 615.3-M3-KN | M3 | 1.5 | 8 | 0.4 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1 |
| GN.33403 | GN 615.3-M4-KN | M4 | 2.5 | 12 | 0.8 | 2 | 8.5 | 14 | 1 |
| GN.33413 | GN 615.3-M5-KN | M5 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | 8 | 14 | 1 |
| GN.33423 | GN 615.3-M6-KN | M6 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | 2 |
| GN.33433 | GN 615.3-M8-KN | M8 | 4.5 | 18 | 1.5 | 4 | 18 | 31 | 4 |
| GN.33443 | GN 615.3-M10-KN | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 24 | 45 | 8 |
| GN.33453 | GN 615.3-M12-KN | M12 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 26 | 49 | 13 |
| GN.33463 | GN 615.3-M16-KN | M16 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 41 | 86 | 32 |
| GN.33473 | GN 615.3-M20-KN | M20 | 12 | 43 | 4.5 | 10 | 66 | 111 | 36 |
| GN.33483 | GN 615.3-M24-KN | M24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 81 | 151 | 43 |
| GN.33414 | GN 615.3-M5-KSN | M5 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | 15 | 22 | 1 |
| GN.33424 | GN 615.3-M6-KSN | M6 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 19 | 28 | 2 |
| GN.33434 | GN 615.3-M8-KSN | M8 | 4.5 | 18 | 1.5 | 4 | 36 | 62 | 4 |
| GN.33444 | GN 615.3-M10-KSN | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 57 | 104 | 8 |
| GN.33454 | GN 615.3-M12-KSN | M12 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 61 | 110 | 13 |
| GN.33464 | GN 615.3-M16-KSN | M16 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 68 | 142 | 32 |
| GN.33474 | GN 615.3-M20-KSN | M20 | 12 | 43 | 4.5 | 10 | 84 | 166 | 36 |
| GN.33484 | GN 615.3-M24-KSN | M24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 127 | 237 | 43 |
* Precarico # Carico max.
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303, testa con cava esagonale.
Esecuzioni standard
- GN 615.3-KN: sfera acciaio INOX temprato, molla acciaio INOX a pressione normale.
- GN 615.3-KSN (con fondo del corpo verniciato giallo): sfera acciaio INOX temprato, molla acciaio INOX a pressione rinforzata.
Esecuzioni speciali a richiesta
- GN 615.3-KN-MVK, GN 615.3-KSN-MVK: fissaggio delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi
Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
- GN 615.3-KN-PFB, GN 615.3-KSN-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo di rivestimento poliammidico, colore blu (vedi
Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.
Caratteristiche e applicazioni
I pressori filettati a sfera e molla GN 615.3-NI sono il risultato di un ulteriore sviluppo dei pressori
GN 615-NI per applicazioni speciali, dove risultano essere necessari la regolazione o il posizionamento per mezzo di una chiave per cava esagonale.