GN 612-NI
Pistoncini di posizionamento a molla con azionamento e arresto a leva
GN 612-NI - Pistoncini di posizionamento a molla con azionamento e arresto a leva
RoHS status
GN 612-NI - Pistoncini di posizionamento a molla con azionamento e arresto a leva
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa-GantergriffDimensioni principaliPressione mollaPeso
CodiceDescrizioned -0.02 -0.04d1Dll1RR1LPrecarico N~Carico max. N~g
GN.34297GN 612-8-M16x1.5-A-NI8M16x1.516301032-16112980
GN.34306GN 612-8-M20x1.5-A-NI8M20x1.520361237-212157121
GN.34298GN 612-10-M16x1.5-A-NI10M16x1.516301032-16112964
GN.34307GN 612-10-M20x1.5-A-NI10M20x1.520361237-212157126
GN.34308GN 612-12-M20x1.5-A-NI12M20x1.520361237-212157120
GN.34317GN 612-8-M16x1.5-AK-NI8M16x1.516301032-16112978
GN.34326GN 612-8-M20x1.5-AK-NI8M20x1.520361237-212157155
GN.34318GN 612-10-M16x1.5-AK-NI10M16x1.516301032-16112975
GN.34327GN 612-10-M20x1.5-AK-NI10M20x1.520361237-212157117
GN.34328GN 612-12-M20x1.5-AK-NI12M20x1.520361237-212157150
GN.34335GN 612-5-M12x1.5-B-NI5M12x1.512268-321381828
GN.34336GN 612-6-M16x1.5-B-NI6M16x1.5163010-42161129102
GN.34337GN 612-8-M16x1.5-B-NI8M16x1.5163010-4216112960
GN.34346GN 612-8-M20x1.5-B-NI8M20x1.5203612-52212157124
GN.34338GN 612-10-M16x1.5-B-NI10M16x1.5163010-4216112965
GN.34347GN 612-10-M20x1.5-B-NI10M20X1.5203612-52212157127
GN.34348GN 612-12-M20x1.5-B-NI12M20x1.5203612-52212157130
GN.34355GN 612-5-M12x1.5-BK-NI5M12x1.512268-321381837
GN.34356GN 612-6-M16x1.5-BK-NI6M16x1.5163010-4216112974
GN.34357GN 612-8-M16x1.5-BK-NI8M16x1.5163010-4216112980
GN.34366GN 612-8-M20x1.5-BK-NI8M20x1.5203612-52212157158
GN.34358GN 612-10-M16x1.5-BK-NI10M16x1.5163010-4216112983
GN.34367GN 612-10-M20x1.5-BK-NI10M20x1.5203612-52212157160
GN.34368GN 612-12-M20x1.5-BK-NI12M20x1.5203612-52212157163
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303.

Puntale
Acciaio INOX tornito e nichelato.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Controdado
Acciaio INOX.

Leva
Acciaio INOX.

Copertura leva
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Resistente a solventi, oli grassi ed altri agenti chimici.

Esecuzioni standard
- GN 612-A-NI: senza copertura leva, senza controdado.
- GN 612-AK-NI: senza copertura leva, con controdado.
- GN 612-B-NI: con copertura leva, senza controdado.
- GN 612-BK-NI: con copertura leva, con controdado.

Caratteristiche e applicazioni
I pistoncini a leva e molla GN 612-NI sono impiegati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino.
Ruotando di 180° la leva di azionamento, il pistoncino si arresta in posizione retratta. Una tacca mantiene la leva in questa posizione.

Pistoncini di posizionamento a molla con azionamento e arresto a leva
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD