NEWSLETTER
AU PREMIER PLAN

Nouveaux doigts d’indexage à ressort
PMT en SUPER-technopolymère et GN 817 enrichissent la vaste gamme ELESA.

PMT.100 et PMT.101: les premiers doigts d’indexage à ressort en SUPER-technopolymère.

Fruit de l’activité de recherche et développement de ELESA dans le domaine de l’expérimentation et l’utilisation de matériaux à très hautes performances mécaniques, les PMT sont les premiers et les seuls doigts d’indexage à ressort à avoir un corps fileté en super-technopolymère. Les seuls composants en métal qui restent sont l’embout, disponible en acier bruni avec extrémité trempée ou en acier INOX AISI 303 et, bien sûr, le ressort interne, lui aussi en acier INOX AISI 302.

Voici les principaux avantages des PMT:
  • résistance à la corrosion
  • légèreté et solidité, grâce à l’utilisation de matériaux hautes performances et au poids réduit
  • faible coefficient de frottement de glissement pour l’embout, ce qui évite tout éventuel grippage
  • usure minimale du dispositif d’arrêt en position de retrait, grâce à la denture d’arrêt qui s’adapte sur le corps fileté, ces deux derniers étant réalisés en technopolymère

Les PMT sont disponibles sans position d’arrêt (PMT.100) ou avec position d’arrêt (PMT.101), ils sont indiqués pour tous les cas dans lesquels l’embout doit non seulement pouvoir effectuer un positionnement mais également avoir la possibilité de rester en position de retrait.
PMT.100 PMT.101
PMT.100 PMT.101
GN 817: ces éléments représentent l’évolution des doigts d’indexage traditionnels à ressort de la série GN 617.

Ils sont réalisés en acier bruni ou en acier INOX AISI 303 avec axe nickelé et embout renforcé (version en acier bruni). La poignée est en technopolymère.
Grîce au système de couplage entre l’axe et la poignée, les GN 817 offrent les avantages suivants:
  • pour chaque diamètre d’embout, deux versions avec course de longueur différente sont disponibles, ce qui assure une plus grande souplesse pour le choix du client
  • encombrements extérieurs réduits, pour une même longueur du corps fileté
  • mécanismes de blocage avec position d’arrêt à l’intérieur de la poignée
  • poignée non amovible

les doigts d’indexage GN 817 sont disponibles avec ou sans contre-écrou de fixation, avec ou sans position d’arrêt, avec ou sans poignée.
GN 817 GN 817-NI
GN 817 GN 817-NI
GN 817-C GN 817-C-NI
GN 817-C GN 817-C-NI
GN 817.3 GN 817.3-C
GN 817.3 GN 817.3-C

Info et demande de devis

Pour tout renseignement
supplémentaire ou pour demander un devis, même pour seulement quelques pièces, notre service des ventes est à votre disposition à l’adresse email

elesaexp@elesa.com