BENVENUTI NEL NUOVO SITO WEB

Completamente rinnovato nell'aspetto grafico, nei contenuti e nelle funzionalità per offrire un'esperienza navigazionale più piacevole ed efficace per arrivare dritti al punto!

Scopri tutte le nuove funzionalità direttamente o segui i nostri video tutorial.

Panoramica sul nuovo sito Elesa

La navigazione nel catalogo

slide

MyElesa

Sei già registrato? Tutti i tuoi dati di registrazione e di login sono stati trasferiti sul nuovo sito web, esclusa la tua password che, per motivi di Privacy, non conosciamo. Esegui il reset password al primo accesso nel dominio al quale accedi normalmente e potrai nuovamente operare nel tuo MyElesa. 

Se non sai come fare, segui il nostro video tutorial Reset password

Non sei registrato? Procedi subito alla registrazione e scopri tutti i vantaggi dal nostro tutorial MyElesa

slide

SUPPLEMENTO NUOVI PRODOTTI 151.2

Elesa ha il piacere di presentarvi il Supplemento Nuovi prodotti 151.2 che racchiude oltre 14.000 codici prodotto.

  • Indicatori di posizione elettronici DD51-E
  • Nuova linea di rulliere modulari ELEROLL
  • Cerniere con interruttore di sicurezza integrato CFSW. e CFSQ
  • Maniglie a incasso con serratura e meccanismo bloccaporta
  • Nuova linea di magneti

Elesa. Sempre di più...

Richiedi subito la tua copia gratuita!

 

slide

ELESA: il valore della qualità

Punto di riferimento per ingegneri e progettisti, ELESA disegna, progetta e produce componenti standard metrici o inch realizzati con i più avanzati tecnopolimeri e metallo che uniscono affidabilità ed efficienza ad una particolare attenzione per l’ergonomia e il design. Una lunga storia di qualità che ogni giorno si ripete, tradotta nella più ampia gamma di prodotti per l'industria meccanica disponibile sul mercato. Undici filiali estere e una stretta collaborazione con i più qualificati distributori mondiali assicurano un servizio efficiente e tempestivo con la garanzia di tutti i servizi di assistenza oltre alla consulenza tecnica della sede centrale di Monza.

slide

Rulliere modulari

Una gamma completa di rulliere modulari per la movimentazione folle.
Consentono la realizzazione di piani di scorrimento o di contenimento adatti a molteplici
applicazioni e differenti settori: piani di carico e scarico nella costruzione di macchine, sistemi di stoccaggio e prelievo, macchine per imballaggio, ecc.

  • Fissaggio a scatto dei componenti, senza uso di viti o altri elementi
  • Sostituzione semplice e veloce delle rulliere
  • Scorrevolezza e silenziosità
  • Portata massima per singolo rullo fino a 360 N
  • Elevata resistenza agli urti
  • Assenza di manutenzione: nessuna lubrificazione

slide

VRTP-P-SST

PULIBILITA' E RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Sezione piena: totale assenza di recessi posteriori contro il deposito di antigienici residui, per applicazione in settori sensibili al requisito di massima pulibilità come l'alimentare, il farmaceutico e il medicale.

  • Tecnopolimero (materiale del volantino e dell'impugnatura) certificato conforme FDA*
  • Boccola, calotta copriboccola frontale e parti metalliche del meccanismo dell'impugnatura realizzate in acciaio INOX AISI 304 - AISI 316: elevata resistenza alla corrosione


*U.S. Food and Drug Administration

slide

DD51-E

INDICATORI DI POSIZIONE ELETTRONICI

Nuovo indicatore di posizione, estremamente versatile grazie all'ampio numero di funzioni e alla programmabilità dei parametri. DD51-E è utilizzabile per molteplici applicazioni in differenti settori professionali.

  • Ampio display con 5 cifre di altezza 8 mm
  • Orientamento del display ruotabile di 180°
  • Modalità di misura assoluta/incrementale
  • Misurazioni effettuabili e convertibili in: mm/pollici per misure lineari, gradi per misure angolari
  • Grado di protezione IP65 o IP67
  • Resistenza alla corrosione: boccola in acciaio INOX AISI 304
  • Lunga durata della batteria interna al litio (oltre 5 anni)

slide

Cerca Elesa nel Mondo

Undici filiali estere e una stretta collaborazione con i più qualificati distributori mondiali, nel settore dei componenti meccanici standard, assicurano un servizio efficiente e tempestivo in oltre 60 paesi industrializzati, con la garanzia di tutti i servizi di assistenza e la consulenza tecnica della sede centrale di Monza.

Richiedi il catalogo

Oltre 27.000 codici prodotto.Chiedi subito la tua copia gratuita dei Cataloghi Elesa. Oltre 1.300 pagine con schede prodotto complete di specifiche tecniche, disegni tecnici quotati e tabelle con codici e descrizioni, per trovare rapidamente il prodotto che stavi cercando. Disponibile anche su DVD con disegni CAD 2D e 3D.

Disegni CAD 2D & 3D

Richiedi gratuitamente i disegni CAD 2D e 3D dei nostri prodotti nei più comuni formati CAD. Registrati a MyElesa, è facile e veloce. In pochi click potrai ricevere direttamente alla tua casella email i tuoi disegni e tenere traccia delle richieste effettuate.

LATEST NEWS

Auguri 2014!

22/12/2014 15:36

Da molti anni ELESA aderisce alla proposta LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) che ci permette di inviare i nostri Auguri e contribuire ad un gesto di solidarietà.

Pinza di serraggio per pannelli PC: premio PPMA

01/12/2014 11:18

Presa salda e montaggio estremamente agevole: sono queste le caratteristiche principali del prodotto neo vincitore del premio PPMA.

Prossime fiere