ItalianoEnglishFrançais
Plan du site
Recherche Produit
Go!
Recherche Avancée
MyELESA
Entrée  dans MyELESA
Mot de passe oublié? Enregistrer
Sélectionner un autre Pays
Worldwide
Amériques
Argentine
Brésil
Canada
États-Unis
Mexique

Asie
Chine
Corée Du Sud
Inde
Indonésie
Israël
Japon
Singapour
Taiwan
Thaïlande
Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzég.
Bulgarie
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grande-Brétagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie

Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Macédoine
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Rép. Tchèque
Roumanie
Russie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Australie & Pacifique
Australie
Nouvelle-Zélande

Afrique
L'Afrique du Sud

ELESA
Worldwide Website
ENREGISTRER
PROFIL PERSONNEL
Attention: Password will be immediately sent by e-mail. Please check carefully the e-mail address you entered, otherwise we will not be able to contact you and your request will get missed.
 
 
 
 
INFORMATIONS POUR LE CONTACT
 
 
 
 
CHOIX LOGIN
Attention: the password expires automatically after 12 months of non-use.
   
 
   
NEWSLETTER
S'abonner à la newsletter et être mise à jour d'actualité concernant les produits.
* Champs obligatoires
En vous faisant parvenir ce module rempli par mes soins ,aux vues et conformement auxArticles 7 , 13 et 23 du D. Lgs n. 196/2003 ; déclare avoir pris connaissance de la Notice d’Elesa S.P.A pour le traitement de mes données personnelles, d’être pleinement informé aux regards de mes droits et de connaître comment et où les exercer ,néanmois je donne mon consentement a ELESA SPA pour le traitement des informations fournies pour les finalités mentionnées dans la Notice.
Insérez la chaîne montré dans la figure dans le champ ci-dessous.



Image


Caractères

  
Annuler
 
RÉDEFINITION DE VOTRE MOT DE PASSE
OUBLIÉ VOS PASSWORD?
Entrez votre adresse e-mail et les charactères visualisés dans l'image ci-après pour recevoir un nouveau mot de passe fourni automatiquement par le système.
   
Insérez la chaîne montré dans la figure dans le champ ci-dessous.



Image


Caractères

  
News
« Toutes les news
Date
03/12/2009
Secteur
Corporate News
Fonction
CQT-FM Fermetures avec clé à emboîtement pour fixation rapide
Le mécanisme à déclic réduit au minimum le temps d’assemblage.

Les fermetures avec clé à emboîtement pour fixation rapide CQT.FM (brevetées) conviennent pour une utilisation sur des tôles ayant une épaisseur comprise entre 1 et 2 mm et elles sont généralement utilisées lorsqu’il est nécessaire d’accélérer le montage de celles-ci sur des portillons. La fermeture est insérée dans le trou d’assemblage du portillon côté levier (voir dessin) jusqu’au déclic des ailettes de la rondelle élastique, qui indique que la position d’utilisation est atteinte.
Pour en accélérer le montage les fermetures sont fournies avec levier déjà assemblé. L'utilisation d’un outil de démontage (à com-mander séparément) permettra, si nécessai-re, de démonter la fermeture de l’intérieur du portillon.
Les fermetures CQT-FM sont disponibles dans la version en technopolymère noir à base de polyamide certifié auto-éteignant UL AE-V0 ou en technopolymère chromé. L'exécution chromée CQT.FM-CR, en plus de son caractère esthétique, est particulièrement indiquée pour l’application en milieux demandant, pour des raisons d’hygiène, de fréquentes opérations de nettoyage complet même à l’aide de jets d’eau ou de vapeur. La surface chromée est résistante à l’usure, au frottement et aux chocs. Qui plus est, au cours de tests de laboratoire effectués à température ambiante (23°C), la surface de la fermeture n’a pas subi d’altérations en présence de: détergents, acétone, alcool éthylique, acide formique, solutions chlorées. Les clés sont en technopolymère noir à base de polyamide et sont disponibles pour le profil triangulaire (CQT/T) ou à deux ailettes (CQT/A).

http://www.elesa.com/scheda_en_3_8630_1_4.aspx

RegisterMyELESA
 
  1. Catalogues
  2. Demande de catalogue
  3. Lignes de nouvelle génération
  4. Nouveaux produits
  5. Espace clients
  1. Le Groupe ELESA
  2. News & Advertising
  3. Salons
  4. Newsletter & Press Release
VOTRE PARTENAIRE
ELESA S.P.A.
Via Pompei, 29
20900 Monza (MB)
Telephone: +39 039 28111
Fax: +39 039 836351
www.elesa.com
Info@elesa.com
Copyright © 2000-2012 ELESA S.p.A. Tous droits réservés. T.V.A. IT 01686450154
  Privacy Policy    Contact