ItalianoEnglishFrançais
Site Map
Ricerca Prodotto
Go!
Ricerca Avanzata
MyELESA
Entra  in MyELESA
Password dimenticata? Registrati
Seleziona un altro Paese
Worldwide
Americhe
Argentina
Brasile
Canada
Messico
USA

Asia
Cina
Corea del Sud
India
Indonesia
Israele
Giappone
Singapore
Taiwan
Thailandia
Europa
Austria
Belgio
Bosnia-Erzeg.
Bulgaria
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania

Lussemburgo
Macedonia
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Rep.Ceca
Romania
Russia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ungheria
Oceania
Australia
Nuova Zelanda

Africa
Sud Africa

ELESA
Worldwide Website
REGISTRAZIONE
PROFILO PERSONALE
Attenzione: riceverete immediatamente la Password via e-mail. Per favore, controllate l'esattezza dell'indirizzo e-mail inserito, perché in caso contrario non sarà possibile contattarvi e la vostra richiesta rimarrà inevasa.
 
 
 
 
INFORMAZIONI PER IL CONTATTO
 
 
 
 
SCELTA LOGIN
Attenzione: la password scadrà automaticamente dopo 12 mesi di non utilizzo.
   
 
   
NEWSLETTER
Iscriviti alla newsletter per essere aggiornato tempestivamente sulle novità relative ai prodotti.
* I campi contrassegnati sono obbligatori
InviandoVi questo modulo da me compilato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa di ELESA S.P.A. per il trattamento dei miei dati personali, di essere esaurientemente informato in merito ai miei diritti e di conoscere come e dove esercitare gli stessi, pertanto PRESTO IL MIO CONSENSO a ELESA S.P.A. per il trattamento delle informazioni rilasciate per le finalità indicate nella predetta informativa.
Inserire nel campo sottostante la sequenza di caratteri mostrata in figura.



Immagine


Caratteri

  
Annulla
 
REIMPOSTA PASSWORD
PASSWORD DIMENTICATA?
Inserisci il tuo indirizzo e-mail e i caratteri rappresentati nell'immagine seguente per ricevere una nuova password generata dal sistema.
   
Inserire nel campo sottostante la sequenza di caratteri mostrata in figura.



Immagine


Caratteri

  
News
« Tutte le news
Data
03/12/2009
Settore
Nuovi prodotti
Titolo
CQT-FM Chiusure a fissaggio rapido
Il meccanismo a scatto riduce al minimo i tempi di montaggio.

Le chiusure con chiave ad incasso per fissaggio rapido CQT.FM (brevettate) sono adatte all’utilizzo su lamiere con spessore compreso fra 1 e 2 mm e sono generalmente utilizzate quando è necessario velocizzare il montaggio delle stesse su portelli. La chiusura viene inserita nel foro di montaggio del portello dal lato levetta (vedi disegno) fino al fissaggio nella condizione di impiego, raggiunto allo scatto delle alette della rondella elastica. Per accelerarne il montaggio le chiusure vengono fornite con levetta già montata. L'utilizzo di un attrezzo di smontaggio (da ordinare separatamente) consentirà, se necessario, di smontare la chiusura dall'interno del portello. Le chiusure CQT-FM sono disponibili nella versione in tecnopolimero nero a base poliammidica certificato autoestinguente UL AE-V0 o in tecnopolimero cromato.
L'esecuzione cromata CQT.FM-CR, oltre che per motivi estetici, è particolarmente indicata per l'applicazione in ambienti che richiedono, per motivi igienici, frequenti interventi di completa pulizia anche con getti d'acqua o di vapore.La superficie cromata è resistente all'usura, allo strofinamento e agli urti. Inoltre, durante test di laboratorio, eseguiti a temperatura ambiente (23°C), la superficie della chiusura non ha subito alterazioni in presenza di: detergenti, acetone, alcol etilico, acido formico, soluzioni di cloro.
Le chiavi sono in tecnopolimero nero a base poliammidica e sono disponibili per il profilo triangolare (CQT/T) o a due alette (CQT/A).

http://www.elesa.com/scheda_it_1_8630_71_4.aspx


Iscriviti
Ti bastano 45 secondi per
iscriverti subito a MyELESA
Ti interessano i disegni tecnici dei nostri prodotti?
Iscriviti a MyELESA e scaricali subito
Ti serve un disegno 3d?
Lo trovi in MyELESA.
Iscriviti subito.
In MyELESA tutti i disegni
semplice, veloce, pratico.
Entra in MyELESA
facilita il tuo lavoro.
  1. Cataloghi
  2. Richiedi catalogo
  3. Linee di nuova generazione
  4. Nuovi prodotti
  5. Area clienti
  1. Il Gruppo ELESA
  2. News & Advertising
  3. Fiere
  4. Newsletter & Press Release
IL VOSTRO PARTNER
ELESA S.P.A.
Via Pompei, 29
20052 Monza (MB)
Telephone: +39 039 28111
Fax: +39 039 836351
www.elesa.com
Info@elesa.com
Copyright © 2000-2010 ELESA S.p.A. All rights reserved. P.IVA 01686450154
  Privacy Policy    Contact